??
CAD model selection
K1491.061
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
Bill of material
K1491.061
BESTKIPP
Order number
K1491.061
MATERIAL
Material
70 EPDM 295
FARBE
Colour
black
D
Diameter
6.1
D1
Diameter
13.1 mm
S
height
1.0 mm
PASSSS
Suitable for
M6
PASSHM
Suitable
M6
GEW
Approx. weight
0.0005 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490400
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions